Elastech
UFP160x46-Ø12
핵심 속성
애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
---|---|
제품명 | Elastech |
제품 유형 | 휠 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
적재 용량 고정 | 600 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 0.94 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 160 mm |
트레드 폭 | 46 mm |
차축 홀 직경 | 12.5 mm |
허브 길이 | 60 mm |
트레드의 경도(A) | 63 육상 A |