Elastech
UFC125X40@08X45
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
---|---|
제품명 | Elastech |
제품 유형 | 휠 |
특수 기능 | 스테인리스 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 250 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 250 KG |
적재 용량 고정 | 500 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 0.5 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 , 스테인리스 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 40 mm |
차축 홀 직경 | 8 mm |
허브 길이 | 45 mm |
트레드의 경도(A) | 64 육상 A |