Duratech
UOO125x40-Ø12 HL 48
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
애플리케이션 | 전문 청소용 카트, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
---|---|
제품명 | Duratech |
제품 유형 | 휠 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
적재 용량 고정 | 600 KG |
온도 범위(최소) | -40 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 0.24 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 40 mm |
차축 홀 직경 | 12 mm |
허브 길이 | 48.4 mm |
트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |