Duratech
MOP160x50-Ø30
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리아미드, 초무거움 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | Natural white |
휠 직경 | 160 mm |
트레드 폭 | 50 mm |
차축 홀 직경 | 30 mm |
허브 길이 | 60 mm |
휠 너비 | 50 mm |
트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
베어링 유형 | 6306 |
핵심 속성
제품명 | Duratech |
---|---|
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 2250 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 2700 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 2250 KG |
적재 용량 고정 | 4500 KG |
온도 범위(최소) | -40 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
전체 체중 | 1.62 KG |