Compacta
1430PVH065P60-75x60
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
오프셋 | 25 mm |
회전 반경 | 57.5 mm |
회전 간섭 | 115 mm |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 단단한 고무 검은색 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 65 mm |
트레드 폭 | 25 mm |
트레드의 경도(A) | 85 육상 A |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 75 mm |
플레이트 너비 | 60 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 55 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 40 mm |
플레이트 구멍 직경 | 7 mm |
핵심 속성
제품명 | Compacta |
---|---|
제품 유형 | 회전 캐스터 |
표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
적재 용량 고정 | 80 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 85 mm |
전체 체중 | 0.14 KG |