Compacta
1430POI038P60-46x38
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
애플리케이션 | 거래, 쇼핑카트, 철물상 |
---|---|
제품명 | Compacta |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 25 KG |
적재 용량 고정 | 50 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 50.5 mm |
전체 너비 | 32 mm |
전체 체중 | 0.07 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
색상 | 파란색 부동태화 |
오프셋 | 13 mm |
회전 반경 | 32 mm |
회전 간섭 | 64 mm |
돔 직경 | 32 mm |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
휠 직경 | 38 mm |
트레드 폭 | 16 mm |
휠 너비 | 16 mm |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 46 mm |
플레이트 너비 | 38 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 28 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 36 mm |
플레이트 구멍 직경 | 5.3 mm |