Compacta
1430POI032P60-38X32
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
색상 | 파란색 부동태화 |
오프셋 | 11 mm |
회전 반경 | 27 mm |
회전 간섭 | 54 mm |
돔 직경 | 26.5 mm |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
휠 직경 | 32 mm |
트레드 폭 | 14 mm |
휠 너비 | 14 mm |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 38 mm |
플레이트 너비 | 32 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 24 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 30 mm |
플레이트 구멍 직경 | 4.2 mm |
핵심 속성
제품명 | Compacta |
---|---|
제품 유형 | 회전 캐스터 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 20 KG |
적재 용량 고정 | 40 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 42.5 mm |
전체 너비 | 26 mm |
전체 체중 | 0.05 KG |