Basetech
POO100x36-Ø12 RAL9011
핵심 속성
애플리케이션 | 철물상 |
---|---|
제품명 | Basetech |
제품 유형 | 휠 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 160 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 160 KG |
적재 용량 고정 | 320 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
전체 체중 | 0.11 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 직경 | 100 mm |
트레드 폭 | 36 mm |
차축 홀 직경 | 12.1 mm |
허브 길이 | 44.4 mm |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |