Alpha
3478POR125P62 RAL9011
핵심 속성
애플리케이션 | 거래, 기계 및 작업장 장비, 도시 이동성, 소매 물류, 쇼핑카트, 의료 기관, 자동차, 제조공장, 창고 솔루션, 케이터링, 항공학 |
---|---|
제품명 | Alpha |
제품 유형 | 고정 캐스터 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 200 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 200 KG |
적재 용량 고정 | 400 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 155 mm |
전체 너비 | 85 mm |
전체 체중 | 0.57 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
색상 | 파란색 부동태화 |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 롤러 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 40 mm |
휠 너비 | 40 mm |
트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 103 mm |
플레이트 너비 | 85 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 60 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
플레이트 구멍 직경 | 9 mm |