Alpha stainless
8477UFC125P30-13
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 전문 청소용 카트, 제조공장, 케이터링 |
---|---|
제품명 | Alpha stainless |
제품 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
특수 기능 | 스테인리스 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
적재 용량 고정 | 300 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
총높이 | 155 mm |
전체 체중 | 1.13 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 40 mm |
회전 간섭 | 242 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 , 스테인리스 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 40 mm |
트레드의 경도(A) | 64 육상 A |
피팅
피팅 유형 | 볼트홀 |
---|---|
볼트 홀 직경 | 13 mm |