Alpha stainless
8470UOO100P62
핵심 속성
애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 전문 청소용 카트, 제조공장, 케이터링 |
---|---|
제품명 | Alpha stainless |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
특수 기능 | 스테인리스 |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |
3km/h에서의 적재 용량 | 200 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 200 KG |
적재 용량 고정 | 400 KG |
온도 범위(최소) | -40 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
총높이 | 128 mm |
전체 너비 | 75 mm |
전체 체중 | 0.65 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
색상 | 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 |
오프셋 | 41 mm |
회전 반경 | 91 mm |
회전 간섭 | 182 mm |
돔 직경 | 75 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | Natural white |
휠 직경 | 100 mm |
트레드 폭 | 36 mm |
휠 너비 | 36 mm |
트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 105 mm |
플레이트 너비 | 85 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 60 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
플레이트 구멍 직경 | 9 mm |