Agila
2477PJP125P50
핵심 속성
애플리케이션 | 의료 기관, 의료용 가구, 전문 가구, 전문 청소용 카트, 제조공장, 케이터링 |
---|---|
제품명 | Agila |
제품 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 100 KG |
적재 용량 고정 | 200 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 60 °C |
총높이 | 160 mm |
전체 너비 | 60 mm |
전체 체중 | 0.87 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 중 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 41 mm |
회전 반경 | 131 mm |
회전 간섭 | 262 mm |
돔 직경 | 60 mm |
휠
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
---|---|
트레드 재질 | 열가소성 고무 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 직경 | 125 mm |
트레드 폭 | 32 mm |
트레드의 경도(A) | 83 육상 A |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 77 mm |
플레이트 너비 | 67 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 56 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 61.5 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 46.5 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 51.5 mm |
플레이트 구멍 직경 | 8.5 mm |