Agila
2470UOO050P30-11
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 중 |
---|---|
fork 외형 | 다양한 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
색상 | 파란색 부동태화 |
오프셋 | 24 mm |
회전 반경 | 49 mm |
회전 간섭 | 98 mm |
돔 직경 | 41 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 플레인 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015) |
휠 직경 | 50 mm |
트레드 폭 | 20 mm |
휠 너비 | 20 mm |
트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
피팅
피팅 유형 | 볼트홀 |
---|---|
볼트 홀 직경 | 11 mm |
핵심 속성
제품명 | Agila |
---|---|
제품 유형 | 회전 캐스터 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 50 KG |
적재 용량 고정 | 100 KG |
온도 범위(최소) | -25 °C |
온도 범위(최대) | 80 °C |
총높이 | 69 mm |
전체 너비 | 43 mm |
전체 체중 | 0.14 KG |