Agila light
1470PAO075P30-11
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
감원 | 마모 매우 우수함 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 |
---|---|
너비 | 44 mm |
돔 직경 | 41 mm |
색상 | 파란색 부동태화 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 25 mm |
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
회전 간섭 | 125 mm |
회전 반경 | 62.5 mm |
휠
베어링 | 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 75 mm |
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
트레드의 경도(A) | 91 육상 A |
트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
트레드 폭 | 25 mm |
휠 너비 | 25 mm |
휠 직경 | 75 mm |
피팅
볼트 홀 직경 | 11 mm |
---|---|
피팅 유형 | 볼트홀 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 60 KG |
---|---|
적재 용량 고정 | 120 KG |
전체 너비 | 44 mm |
전체 체중 | 0.21 KG |
제품명 | Agila light |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 100 mm |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |