Accessory
S70-10x10 / 8
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
부식방지 | 부식방지 우수 |
---|
부식방지 |
---|
피팅
스템 길이 | 10 mm |
---|---|
피팅 유형 | 육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
---|---|
적재 용량 고정 | 80 KG |
전체 체중 | 0.02 KG |
제품명 | Accessory |
제품 유형 | 액세서리 |
총높이 | 6 mm |