Accessory
R10-8x20 / 8
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
성능
부식방지 | 부식방지 우수 |
---|
부식방지 |
---|
하우징
칼라 직경 | 13 mm |
---|
피팅
스템 직경 | 8 mm |
---|---|
피팅 유형 | 스레드 스템 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
---|---|
적재 용량 고정 | 80 KG |
전체 체중 | 0.02 KG |
제품명 | Accessory |
제품 유형 | 액세서리 |
총높이 | 3.5 mm |