Accessory
P10-40x22 / 8
성능
부식방지 | 부식방지 우수 |
---|
부식방지 |
---|
피팅
플레이트 구멍 너비(최대) | 32 mm |
---|---|
플레이트 구멍 직경 | 4 mm |
플레이트 길이 | 40 mm |
플레이트 너비 | 22 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 32 mm |
피팅 유형 | U자형 플레이트가 있는 스템 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
---|---|
적재 용량 고정 | 80 KG |
전체 체중 | 0.03 KG |
제품명 | Accessory |
제품 유형 | 액세서리 |
총높이 | 8 mm |