7470PJC075P30-11
7470PJC075P30-11
성능
감원 | 마모 우수 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동, 움직이는 소음이 매우 좋음 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 |
---|---|
너비 | 43 mm |
돔 직경 | 43 mm |
색상 | 스테인리스 스틸 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 24 mm |
재료 | 스테인리스 스틸, 중형 |
회전 간섭 | 123 mm |
회전 반경 | 61.5 mm |
휠
베어링 | 정밀 볼 베어링 , 스테인리스 |
---|---|
직경 | 75 mm |
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
트레드의 경도(A) | 87 육상 A |
트레드 재질 | 열가소성 고무 |
트레드 폭 | 25 mm |
휠 너비 | 25 mm |
휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
휠 이름 0(ERP) | Supratech |
휠 직경 | 75 mm |
피팅
볼트 홀 직경 | 11 mm |
---|---|
피팅 유형 | 볼트홀 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 75 KG |
---|---|
온도 범위(최대) | 60°C |
온도 범위(최소) | -20°C |
적재 용량 고정 | 150 KG |
전체 너비 | 43 mm |
전체 체중 | 0.26 KG |
제품명 | Agila stainless |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 100 mm |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |