3944UAP150R36-32S30
3944UAP150R36-32S30
성능
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
---|---|
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
감원 | 마모 매우 우수함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
오프셋 | 45 mm |
회전 반경 | 124.5 mm |
회전 간섭 | 249 mm |
돔 직경 | 70 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드 |
---|---|
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
직경 | 150 mm |
휠 직경 | 150 mm |
트레드 폭 | 15 mm |
휠 이름 0(ERP) | Maxtech |
휠 너비 | 15 mm |
트레드의 경도(A) | 91 육상 A |
트레드의 경도(D) | 40 육상 D |
피팅
피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
---|---|
볼트 직경 | 32 mm |
볼트 길이 | 51 mm |
볼트 나사산 위치 | 7 mm |
볼트 장착 구멍 수량 | 2 |
핵심 속성
애플리케이션 | 의료용 침대 및 스트레쳐것 |
---|---|
제품명 | Integral twin, Integral twin torsion |
제품 유형 | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
표준 | EN12531 - 병원 베드 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 250 KG |
적재 용량 고정 | 750 KG |
온도 범위(최소) | -25°C |
온도 범위(최대) | -25°C |
총높이 | 193 mm |
너비 | 74 mm |
전체 너비 | 74 mm |
전체 체중 | 2.23 KG |
인증 | TÃœV SÃ1⁄4d로 시험 및 모니터링 |