3470UFP200P63
3470UFP200P63
성능
감원 | 마모 우수 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 매우 양호함, 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 이동 소음 우수 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 |
---|---|
너비 | 96 mm |
돔 직경 | 96 mm |
색상 | 파란색 부동태화 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 55 mm |
재료 | 강판, 무거움 |
회전 간섭 | 310 mm |
회전 반경 | 155 mm |
휠
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
---|---|
직경 | 200 mm |
차체 재질 | 폴리아미드 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
트레드의 경도(A) | 63 육상 A |
트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
트레드 폭 | 46 mm |
휠 너비 | 46 mm |
휠 색상 | 실버 그레이(RAL7001) |
휠 이름 0(ERP) | Elastech |
휠 직경 | 200 mm |
피팅
플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm, 105 mm |
---|---|
플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
플레이트 구멍 직경 | 11 mm |
플레이트 길이 | 137 mm |
플레이트 너비 | 105 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm, 105 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 350 KG |
---|---|
6km/h에서의 적재 용량 | 250 KG |
온도 범위(최대) | 80°C |
온도 범위(최소) | -20°C |
적재 용량 고정 | 700 KG |
전체 너비 | 96 mm |
전체 체중 | 2.71 KG |
제품명 | Alpha |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 240 mm |
표준 | EN12532 - 운송 장비 |