2040UAX200R05-28
2040UAX200R05-28
성능
감원 | 마모 매우 우수함 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 닫힘 |
---|---|
너비 | 70 mm |
돔 직경 | 70 mm |
색상 | 그레이 화이트(RAL9002) |
스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
오프셋 | 60 mm |
재료 | 강판, 중 |
회전 간섭 | 320 mm |
회전 반경 | 160 mm |
휠
베어링 | 정밀 볼 베어링 , 밀봉된 |
---|---|
직경 | 200 mm |
차체 재질 | 폴리아미드 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
트레드 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015) |
트레드의 경도(D) | 59 쇼어 D |
트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
트레드 폭 | 35 mm |
휠 너비 | 35 mm |
휠 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015) |
휠 이름 0(ERP) | Maxtech |
휠 직경 | 200 mm |
피팅
볼트 길이 | 45 mm |
---|---|
볼트 나사산 위치 | 19 mm |
볼트 장착 구멍 수량 | 2 |
볼트 직경 | 28 mm |
피팅 유형 | 고체 스템 , 원형 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 150 KG |
---|---|
온도 범위(최대) | -25°C, 80°C |
온도 범위(최소) | -25°C |
인증 | TÃœV SÃ1⁄4d로 시험 및 모니터링 |
적재 용량 고정 | 450 KG |
전체 너비 | 70 mm |
전체 체중 | 1.61 KG |
제품명 | Integral |
제품 유형 | 회전 캐스터 |
총높이 | 229 mm |
표준 | EN12531 - 병원 베드 캐스터 |