1677PJO100P50
1677PJO100P50
성능
감원 | 마모 우수 |
---|---|
롤 성능 | 작동 동작이 양호함 |
부식방지 | 부식방지 우수 |
움직임 소음 | 노이즈 웰 이동 |
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
fork 외형 | 다양한 강화 |
---|---|
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
오프셋 | 38 mm |
재료 | 스틸 시트, 라이트 |
회전 간섭 | 233 mm |
회전 반경 | 116.5 mm |
휠
베어링 | 플레인 베어링 |
---|---|
직경 | 100 mm |
차체 재질 | 폴리프로필렌 |
트레드 | 단단한 트레드 |
트레드의 경도(A) | 88 쇼어 A |
트레드 재질 | 열가소성 고무 |
트레드 폭 | 32 mm |
휠 이름 0(ERP) | Supratech |
휠 직경 | 100 mm |
피팅
플레이트 구멍 너비(최대) | 51.5 mm |
---|---|
플레이트 구멍 너비(최소) | 46.5 mm |
플레이트 구멍 직경 | 8.5 mm |
플레이트 길이 | 77 mm |
플레이트 너비 | 67 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 61.5 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 56 mm |
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
핵심 속성
3km/h에서의 적재 용량 | 80 KG |
---|---|
온도 범위(최대) | 60°C |
온도 범위(최소) | -20°C |
적재 용량 고정 | 160 KG |
전체 체중 | 0.61 KG |
제품명 | Agila smart |
제품 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
총높이 | 135 mm |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |