今すぐTENTEと持続可能な未来をはじめましょう。
Anika evoは、持続可能性とデザインの完璧な融合です。機能性と品質に妥協することなく、あらゆるニーズをカバーし、あらゆる要件を満たす、環境に優しい持続可能なソリューションです。
エレガントで衝撃吸収性の高い筐体は、持続可能なバイオマス素材から作られています。欧州連合のRoHSおよびREACH規制を満たすため、無害な資源を使用しています。すべての部品は、さまざまな洗浄剤や化学物質に対して耐性があります。
当社のベストセラー Anika キャスターと同様、Anika evo は長時間静止していても、床に跡やシミを残しません。これは、未処理の木材、天然石、柔らかいカーペットなど、あらゆる種類の床材に適用されます。ハウジングも車輪も、お客様のご要望に合わせて幅広いカラーバリエーションからお選びいただけます。
*製品の製造に使用されるプラスチックの総重量の98%。
**ライフサイクルマネジメントの基準ISO 14040および14044に基づき算出。