オミクロン – 過酷な要件に対応する頑丈なキャスター
オミクロンのヘビーデューティ・アクターは、標準プログラムで15,000 kg/キャスターの並外れた耐荷重(> 15,000 kg/キャスターの問い合わせ)を提供し、性能と信頼性に新しい基準を設定します。 お問い合わせ
高耐荷重に加え、重荷重を動かす際の安全性確保も重要です。オミクロンの頑丈なキャスターは、過酷な条件下でも安全な操作性を保証するように設計されています。これをどのように達成しますか?
- 堅牢なハウジングは、最大限の強度を発揮するように設計されています。固体鋼で溶接されており、高品質の亜鉛メッキ加工により長寿命です。
- 高品質で頑丈なスイベルベアリングは、高荷重下で優れたスイベル特性を保証します。
- 当社の新しい基準:ご要望に応じて、オミクロンキャスターをロッキングキャスターとして提供できます。キックペダルまたはハンドレバーによるロック機能という2種類の車輪ロックがあります。 レバー
- また、新しい:方向ロック付きヘビーデューティ回転キャスター(このキャスター版は車輪ホイールロック機能で拡張できます)。


超重量搬送シャーシに最適な頑丈なキャスター
オミクロンファミリーの標準プログラムには、モジュラーシステム内の160種類のヘビーデューティキャスターが含まれています。ここでは、超重量輸送要件に適したソリューションを見つけることができます。物流、鉱業、超重力機械工学、風力エネルギー産業のいずれにおいても、オミクロンの頑丈なキャスターは、安全で信頼できるソリューションに頼ることができます。どんなに困難な作業でも、どんな地面でも、荷物は輸送する必要があります。
オミクロンファミリーのリニューアルに伴い、標準レンジの車輪径のポートフォリオと車輪タイプの選択も拡大しました。これは、最大限の安全性だけでなく、難易度の高い表面でも、より簡単で床にやさしく、静かに重い荷物を運ぶことができることを意味します。
要求の厳しい作業に適したソリューションが見つからない場合は、オミクロンキャスターを個々の要件に合わせてカスタマイズできます。
Omikronヘビーデューティキャスターのメリット
- 当社の最強の単車輪キャスターは耐荷重があり、最強の(標準)双車輪キャスターは15,000kgの耐荷重があります。 (ご要望により>15,000kg/キャスター の耐荷重が可能です)。
- 方向ロックと車輪ロックがあります。
- 幅広い取り付けプレート、車輪タイプ、ハウジングのバリエーションからなるモジュラーシステム。
- 標準プログラムの160車輪バリエーション:あらゆる表面に対応するヘビーデューティホイール、あらゆる用途に対応するより大きな車輪径、新しい柔軟なロックの組み合わせ(後付け用)のポートフォリオを強化。
- オミクロンには、ご要望に応じて追加の足の保護を装着できます。
- さまざまなセクターの超重量輸送シャーシに最適な選択肢です。


オミクロンの頑丈なキャスターで可能性を解き放つ
この機会に、最も重い荷物の取り扱いを簡素化しながら、生産性を高めることができます。Omikronは、品質、信頼性、最高のパフォーマンスに投資します。
以前のプロジェクトに触発される:
デンマークの顧客であるP.Lindberg Industri A/Sは、長さ108メートルの風力タービン動翼の重量が50トンを超える輸送用カートのモビリティソリューションを見つけました。
当社のベルギーの顧客であるAVT Europeは、当社のOmikronヘビーデューティキャスターを使用して、最大63,000kgの重量を運ぶ必要があるヘビーデューティトランスポーターを設計しています。
当社のオミクロンのヘビーデューティキャスターは、お客様の要件に合うように大規模なキャスターデザインが適応できるため、標準モデルを超えても、困難なタスクにお客様によって首尾よく使用されています。
好奇心旺盛ですか?オミクロンのパンフレットに記載されている大型キャスターのポートフォリオの詳細をご覧ください。オミクロンの詳細や要件については、当社までお問い合わせください。以下のお問い合わせフォームをご利用ください。当社のスペシャリストが喜んでご連絡いたします。