沈黙は黄金である。適切なキャスターで
あらゆる音が響き、あらゆる瞬間が重要な病院の静かな回廊では、平和な環境の重要性を誇張することはできません。カートの車輪の破片が患者の非常に必要な睡眠を混乱させたり、ベッドが車輪で動いているために常に騒音が聞こえたりして、すでに要求の厳しい仕事に不必要なストレスが加わったりするのを想像してみてください。
そこでは、ノイズ低減キャスターが登場し、患者の快適性を高め、医療従事者が常にローリング機器を使用することなく、安心して作業し、明確にコミュニケーションできるソリューションを提供しています。最も広汎な病院の騒音源の1つを最小限に抑えることで、これらの高度なキャスターは、音が聞こえるたびに違いが生まれる静かな環境に貢献します。


病院機器向けのカスタマイズされたソリューション
人間工学に基づいた低ノイズのソリューションは、患者と看護スタッフの両方の負担を軽減します。キャスターの静かなロックと解除は、患者の安静を妨げません。滑らかで静かな動きは、健全な職場環境に貢献します。
プレミアム病院用ベッドキャスターの1つはリネアです。シフト中の騒音レベルが低く、患者の邪魔にならない回復に貢献します。さらに、シンプルな回路により、従業員の処理が簡素化され、物理的に安全性が向上しています。リネアシリーズ全体では、ポリウレタン製の高品質の合成ホイールを提供しており、低転がり抵抗とソフトフロアやハードフロアでの高レベルのドライブ快適性を実現しています。さらに静かな作業環境のためのオプションのソフト車輪バージョンが利用可能です。
Lineaでの選択
- Linea clinic:最小の高さで安全性が大幅に向上。双輪キャスターは、最適な操作性と簡単で静かな操作を提供します。
- Linea clinic load:最大200kgの負荷に対応する堅牢な版。
- Linea e-lock:ロックシステムはキャスターに統合され、ロック機能は電子的に制御されます。
これらのキャスターはすべて、病院用ベッドの DIN EN 12531 要件を満たしています。

あなた次第です
正しいキャスターを選ぶことは小さな決断に思えるかもしれませんが、特に医療では、その影響は大きな意味を持つ可能性があります。当社の専門家チームは、お客様の特定の要件を評価し、お客様のニーズに最適なキャスターソリューションを提案します。お問い合わせフォームにご記入いただき、今すぐお問い合わせください。覚えておいてください:正しいキャスターは医療を前進させます。