介護ベッド:
レビナケアは、安全で住みやすい環境に介護ベッドを調和して統合するための鍵となります。特許取得済みの革新的なロックシステムを備えたこのキャスターは、介護者の毎日の作業を合理化するように設計されています。 ベッドフレームとキャスターが調和することで、医療用ベッドとは思えない快適な家具となっています。
詳細については、下にスクロールして、お問い合わせフォームにご記入ください。その後、介護ベッドと組み合わせたレビナケアケアの詳細をお送りします。
![](https://cdn.tente.com/media/2f/8c/c2/1699521433/1505-carebed.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/c1/5b/ca/1699521549/1506-chair.jpg)
医療用チェア:
レビナケアは医療用チェアに完全に統合できます。 このキャスターは、介護者の日常業務を合理化し、効率を確保し、慌ただしい医療現場に静けさをもたらします。 人間工学に基づいたデザインは安全で安定、患者と介護者の両方が満足できるリラックスした介護環境を作り出します。
詳細については、下にスクロールして、お問い合わせフォームにご記入ください。 その後、医療用チェアと組み合わせたレビナケアの詳細をお送りします。
リクライニングチェア:
レビナケアは、リクライニングチェアを居心地の良い家庭的なホームケア環境に簡単に組み込めるように設計されています。 新しい特許の特徴は、静かでリラックスした毎日の介護体験が保証されます。リクライニングチェアにレビナケアを使用すると、ホームケア環境に快適さ、スタイル、安全性をもたらします。
詳細については、下にスクロールして、お問い合わせフォームにご記入ください。その後、リクライニングチェアと組み合わせたレビナケアに関する詳細をお送りします。
![](https://cdn.tente.com/media/46/ae/35/1699521656/1507-recliner.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/17/55/79/1699521772/976-karriere-konzept-berufe-responsive.jpg)
なぜ合成樹脂製キャスターが在宅介護環境に適しているのか?
耐久性があり、頑丈です:
合成キャスターは通常、ポリウレタンやポリアミドなどの高品質な素材で作られており、その耐久性と耐摩耗性で知られています。車椅子、歩行器、医療機器などの移動補助具の移動が多い在宅介護環境では、これらのキャスターは日常使用の負担に耐えることができます。そのため、介護者や利用者が移動補助具をより長い期間利用できるよう、耐久性を確保しています。その結果、移動補助器具を頻繁に交換する必要がなくなります。
スムーズで静かです:
合成キャスターは、スムーズで静かに動くように設計されています。その結果、摩擦が最小限に抑えられ、機器や家具を楽に操作することができます。このような静かな動作は、在宅介護において特に重要であり、騒音の低減は患者の快適さと幸福感を向上させます。機器を移動させる際の騒音がないことは、より安らかで安らぎのある環境づくりに貢献します。
床に優しい:
合成繊維のキャスターは、ハードウッド、タイル、リノリウムを含む屋内の床に優しいです。金属や硬質ゴムのような他のキャスター素材に比べ、ノンマーキングで、床に傷やへこみ、段差を残しにくいです。在宅介護の環境では、床の保護は患者にとって安全で清潔な空間を維持するために不可欠です。また、高価な床の修理や交換の必要性を最小限に抑えます。
![](https://cdn.tente.com/media/32/1c/3c/1699523726/1510-levina-productfamily.jpg)