ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
パフォーマンス
動きのノイズ | 移動音は良好 |
---|---|
回転性能 | 動作は良好 |
摩擦 | 耐摩耗性は優秀 |
耐食性 | 耐食性良好 |
ロール性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
アトリクション | |
耐食性 |
ハウジング
オフセット | 25 mm |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
旋回半径 | 64 mm |
旋回径 | 128 mm |
材料 | スチール、軽量系 |
車輪
トレッド | ハードトレッド |
---|---|
トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
トレッド幅 | 18 mm |
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
本体材質 | ポリプロピレン |
直径 | 50 mm |
車輪径 | 50 mm |
フィッティング
フィッティングタイプ | ボルト穴 |
---|
コア属性
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
---|---|
取付高 | 70 mm |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
総重量 | 0.1 KG |
製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
製品名 | Agila light |
静荷重 | 80 KG |