レキシコン: T
TENTEの重量用ホイール
特に重い荷物を輸送する場合や、より高い移動速度に対応する場合は、特別なホイールが必要です。TENTEの重量物用ホイールは頑丈に構築されており、数トンの重い負荷にも耐えることができます。 重量物用ホイールは例えば、建設用クレーン、牽引車または移動式階段に使用される。 ホイールには、ステンレス鋼または重鋼製のハウジングが装備されています。 重量物用ホイールとキャスターは固定式または回転式キャスターとして利用できます。固定キャスターはアプリケーションに安全な基盤を与え、スイベルキャスターは操作性を促進します。旋回キャスターと固定キャスターの組み合わせが理想的です。: これにより、直進走行と重い荷物の操縦が容易になります。
インターザム賞を授与する基準
「強い」ホイールを選択するときは、さまざまな要素を考慮する必要があります。These include the load-bearing capacity, 動および転がり抵抗、トレッド材質および環境影響、例えば温度などを含む。
荷重を含む輸送機器の重量をホイールの数で割るなど、必要な耐力容量を計算することができます。動作条件に応じて、結果に安全係数が乗算されます。安全係数は、ホイールが屋外で使用されているか屋内で使用されているか、および装置が電動化されているか手動で動いているかによって異なります。
カスタマイズされたソリューションとしての重量物用ホイール
必要に応じて、お客様の要件を満たす個別のソリューションを開発することができます。緊密に協力して、私たちの経験豊富なチームは、すべての負荷を負担することができ、すべての外部条件に対処できる重量物用ホイールを開発しています。 ホイールに関するご質問やカスタマイズされたデザインが必要な場合は、お問い合わせください!