レキシコン: 0-9
旋回抵抗に影響を与える要因
車輪とキャスターが受ける抵抗の1つは旋回抵抗です。 これは、転がり具合を維持し、それを操縦するために適用されなければならない力である。 この旋回抵抗と始動抵抗とを区別しなければならない。 後者は、動いている装置を静止位置から動かすのに必要な力について述べている。
旋回抵抗は様々な要因に依存します。これらには、トレッドと、トレッドの硬度およびオフセットが含まれる。床の状態も重要です。ここでの基本的な原則は:柔らかい地面=硬いキャスターとその逆。 加えて、type of swivel bearing, 旋回ベアリング、ボールレースの直径とキャスターが耐えなければならない荷重を考慮する必要があります。
また、キャスターの数、タイプ、配置も操縦性に関係します。例えば、固定されたキャスターのみが装置に取り付けられていると、それは回転するのが困難になるが、直線的に非常によく動く。固定キャスターと旋回キャスターを組み合わせたり、方向ロック付きの旋回キャスターを使用すると、デバイスを問題なくあらゆる方向に操縦できます。したがって、選択されるキャスターの種類および組み合わせは、装置の機能に依存する。装置をしばしば異なる方向に回転させて操舵する必要がある場合、旋回キャスターは不可欠です。 一方、装置がほとんど直線状に動く場合、固定キャスターはより安定した乗り心地を提供する。
また、キャスターの数、タイプ、配置も操縦性に関係します。 例えば、固定されたキャスターのみが装置に取り付けられている場合、それは回転するのが困難であるが、直線的に非常に良好に移動する。 固定キャスターと旋回キャスターを組み合わせたり、方向ロック付きの旋回キャスターを使用すると、デバイスを問題なくあらゆる方向に操縦できます。 したがって、選択されるキャスターの種類および組み合わせは、装置の機能に依存する。 装置をしばしば異なる方向に回転させて操舵する必要がある場合、スイベルキャスターは不可欠です。 一方、装置がほとんど直線状に動く場合、固定キャスターはより安定した操作が出来る。