レキシコン: 0-9
キャスターの旋回ベアリング
操縦性と柔軟性は、実際にどのキャスターを使用する場合にも最も重要な利点です。旋回ベアリングまたはバックベアリングは、どれくらい簡単かつスムーズに動作するかを決定します。
旋回ベアリングに組み合わされた滑らかな走りと操縦性
オフセット、ホイールの直径、特にバックベアリングの設計により、旋回特性が決まります。プレーンベアリング、ローラーベアリング、ボールベアリングは区別され、後者は単一レース、ダブルレース、または精密ボールベアリングのものに細分される。使用される旋回ベアリングのタイプは、キャスターの特定の要件とその旋回特性に依存します 軽いベアリングは低負荷に適していますが、精密ボールベアリングは非常にスムーズで簡単に動作する必要のあるデバイスに使用されます。
どの旋回軸受がどの用途に適していますか?
プレーンベアリングを備えたハウジングは椅子に適しています。 家具キャスター,例えば、中小負荷に耐えるだけでよい。この場合、固定ピンはキャスターハウジング内または固定孔内で回転することができる。ローラーベアリングは主に工業用キャスターに使用されています。 高負荷トルクに耐えることができる大きなベアリング直径のため、重荷重を支持するのにも適しています。
単一のボールレースを備えたハウジングは、軽量の家具や機器のキャスターなどに使用されます。 ,プッシュスルーファスナーまたはネジ止めプレートが固定具として使用されます。しかし、ダブルレースのバージョンでは、機器のキャスターや工業用のキャスター用に、より大きな負荷をかけることができます。 ダブルレースは、傾斜中に発生するハウジング内の摩擦を低減し、システムをより容易に作動させることが出来ます。
敏感な研究室用機器や病院用ベッドのキャスターは、特にスムーズかつ簡単に走行する必要があります。 DIN standards .このため、これらの敏感な用途向けのTENTEキャスターには、高品質の精密ボールベアリングが装備されています。 これらの旋回ベアリングの容易な耐久性と耐摩耗性は、たとえ最大負荷であっても印象的です。