レキシコン: 0-9
テンテのキャスターとホイールの静的負荷容量
静的荷重能力は、輸送機器が移動されないか、まれに動かされない場合に適用されます。これは、キャスターと車輪負荷の均一な分布の下で耐えることができます。静的荷重定格は特に重要です。この荷重定格は、重量と方向が一定のままである負荷を指します。最大荷重では、軌道輪と転動体との接触部の中心における接触圧力は4000メガパスカル(MPa)です。 値が大きくなると、回転が妨げられます。
スタティック負荷容量のデータは、個々のキャスターとホイールの製品詳細に記載されています。 . 負荷容量値は、平滑な床、直線走行、歩行速度、均等な負荷配分、周囲温度15℃〜28℃の標準動作条件で計算されます。 TENTEキャスターやホイールを備えた輸送機器が、不均一な床、極端な温度、または常に変化する方向の動きなど、他の条件で使用される場合、この値は変更されます。
静的または動的
キャスターおよび車輪が連続的または頻繁に動いている輸送機器に関連します。,この値は静的負荷容量よりも低い値です。必要な負荷容量を決定する際に安全係数を含めることも重要です。load capacity.
ダイナミックまたは静的な負荷容量についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。