レキシコン: 0-9
ステンレス製キャスター
ステンレススチール製キャスターは、特に高品質であり、重大な外部影響にさらされても永久荷重に耐えます。TENTEステンレス製キャスターは、V2A鋼としても知られている1.4301鋼製です。この鋼は、18%のクロム、約8~10%のニッケル、および鉄からなります
1.4301ステンレス鋼製のキャスターは、水や湿気のほか、様々な酸、脂肪、強力な洗浄剤など、さまざまな影響を非常に受けます。耐腐食性のため、キャスターは非常に長寿命であり、幅広い温度範囲で使用できます。ちょっと絶対的なゼロまでの温度で使うことができます。 さらに、キャスターは洗浄可能であり、衛生面で最も重要な業界では非常に重要です。
ステンレススチールキャスターの用途
ステンレス鋼の特性のおかげで、これらのキャスターは特に重い用途に最適です。これらには、厳しい衛生規定が適用されるすべてのアプリケーションが含まれます。したがって、それらはしばしば医療技術、製薬および食品産業の用途に使用されています。
極端な温度に遭遇した場合は、ステンレス製のキャスターと耐熱部品の組み合わせが可能です。これらは、例えば、パン屋や冷蔵庫で使用することができる これらのキャスターは、永続的な荷重をかけても耐久性があり、安定しています。