レキシコン: 0-9
ショッピングトロリーキャスターの重要な要素
スーパーマーケットやDIY店で買い物をしているときにショッピングトロリーが円滑に動かない場合、ストレスレベルは急激に上昇します。完全に積載されていても、ショッピングカートは押して操縦するのが容易でなければならず、トロリーが転がり落ちるのを防ぐ安全機構を備えていなければなりません。これは機能を備えていないキャスターでは、不可能です キャスターは立ち往生したり、間違った方向にドリフトしたり、操縦が難しい場合があります。
ショッピングカートは非常に狭い通路に沿って押さなければならないことがあります。途中で障害物がある場合は、最も狭い場所で障害物を操縦する必要があります。 castors 間違ったキャスターでは、これは事実上不可能であり、ステアリングは面倒なビジネスになります。 一方、高品質のスイベルキャスターは、あらゆる方向への操作を容易にします。キャスターが頑丈で、衝撃に耐えることも重要です。 これは彼らが強いハウジングを必要としていることを意味します。
トレッドの材料も考慮する必要があります。キャスターがマークを残すと、これはスーパーマーケットの外観を損なう事になります。 ゴムトレッドは、負荷が重い場合でもマークを残すことはほとんどないため、ここでお勧めします。
TENTEのキャスターでショッピングカートをスムーズに走らせる。– 全世代向け用
ショッピングカートには、TENTE 2875QMPまたはTENTE 2370PJPキャスターが装備されています。 両方のレンジは、非常に良好な走行特性、安定したハウジング構造、高品質のベアリングを備えています。 2875QMPのTENTEキャスターには、トロリの転がりの危険性を減らすために、ブレーキシューが内蔵されています。 TENTE 2370PJPキャスターには、革新的なTENTEpreneという熱可塑性ゴム製のトレッドがあります。 彼らはさまざまなサイズで利用可能です小さなホイール直径のキャスターは、子供用のショッピングカートにも使用できます。