レキシコン: 0-9
理想的なキャスターを備えた店舗システムの装備
モバイルショップ構築システムは、例えば、スーパーマーケット、店舗および空港で使用されています。 スーパーマーケットでは、ファッション店で割引プロモーション商品が売り上げを促進するために慎重に配置されている間、フルーツや野菜のディスプレイラックは、毎晩、クールな店にプッシュされます。 空港書店では、機内閲覧のために乗客が入り口の正面に最も人気のある書籍が表示されます。 これらのシステムのモビリティと機動性は、常時保証されている必要があります。 これには、店舗構築システム用の特別なキャスターが必要です
店舗構築システムは通常、限定されたスペースで操作する必要があります。これには、あらゆる方向に動かすことができる旋回キャスターが必要です。劣悪なキャスターを使用する場合、ユニットを押し込むためにより多くの努力が必要です。これは、従業員の健康に悪影響を及ぼすことになります。 キャスターは、優れた走行快適性を確保し、高い負荷容量を持つ必要があります。荷物がない時だけでなく、完全にロードされたときにも、店舗構築システムを移動することが常に可能でなければならない。 したがって、必要な負荷容量を決定する際には、合計重量を考慮する必要があります。
TENTE Linea 双輪キャスター
TENTE Linea複合シリーズのツインホイールキャスターは頑丈なロックシステムを備えています。 ホイールロックと指向性ロックは、ここでは完全に分離しています。>これにより、キャスターを完全にロックすることができますが、ロックが解除されるとスムーズに動作します。 キャスターは、ポリアミドホイール本体とポリウレタントレッドを備えています。 電気伝導性のステンレススチール製と洗浄用のバージョンもあります。
ショップ構築システムのキャスターに関する詳細については、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なチームにお問い合わせください。 必要に応じて、私たちは革新的で個性的な特別なソリューションを開発するためにもご利用いただけます。