レキシコン: 0-9
ワークショップ用キャスターとホイールへの要望
ワークショップでは、厄介で重い工具の部品が常に場所から場所に運ばれています。 ワークショップ用のトロリーは、高いレベルの快適性と効率性を保証します。 このツールは、ワークショップトロリーを使用してAからBに素早く簡単にプッシュすることができるので、必要な場所で常に利用できます。 したがって、トロリには、荷重に耐え、要件を満たすことができる適切なキャスターまたはホイールが装備されていなければなりません。 結局のところ、小さすぎるキャスターや劣悪なキャスターは、例えば、住宅が不足しているなど、かなり多くの努力が必要になります。
作業場用のトロリーは、重い荷物を持ち運ぶことができなくてはならないため、キャスター 十分に高い負荷容量を有する。 同時に、彼らは操縦と施錠が容易でなければならず、 トロリーを容易に前後に移動させることができ、 1か所に安全に固定されています。 スイベルを使用することで良好な操縦性を実現 あらゆる方向に動くことができるキャスター。 キャスターをロックすることで、トロリーを固定した状態で問題なく固定することができます。
TENTE 4687ITP for workshop trolleys
4687ITPシリーズの頑丈なTENTEキャスターは、耐久性があり、厚板鋼製の補強ハウジングにより高負荷にも耐えます。 スイベルキャスターはあらゆる方向に簡単に操作でき、後ろのトータルロックにより、立っているときに安全な基盤が確保されます。 要件に応じて、このシリーズのトレッドは凸面または平面にすることができます。
ワークショップ用の車輪とキャスターに関するその他のご質問はお気軽にお問い合わせください - お問い合わせください!