レキシコン: 0-9
ごみ収集箱のキャスターへの要望
レストラン、食堂、病院などの業務用キッチンでは、ゴミ収集器が不可欠です。 毎日、膨大な量のごみを処分する必要があります。 これは包装材から始まり、台所の廃棄物で終わります。 一旦、収集箱がいっぱいになると、それらは非常に重く、廃棄物容器に運ばなければならない。 廃棄物収集器に劣っているキャスターを使用すると、これに多大な労力が必要となり、健康リスクを引き起こす可能性があります。 最初に廃棄物収集装置を装備し、後で部品を交換するときは、正しいキャスターを選択することが非常に重要です。
完全に積載されたゴミ収集器のキャスターは、床上の高い転がり抵抗を克服する必要があります。 転がり抵抗の重要な要素はトレッドです。 例えば、より硬い材料で作られたトレッドは、転がり抵抗が少なくなりますが、床に跡が残る可能性があります。 したがって、理想的なキャスターは、硬いタイヤの特性をより柔らかい材料と組み合わせることにより、スムーズに走行し、マークを残さないようにする。 また、キャスターは操作が簡単です。
これには、あらゆる方向に動かせる旋回キャスターが必要です。 安全性と安定性のレベルを確実に確保するために、キャスターにロックを取り付ける必要があります。 廃棄物収集装置は、迅速かつ容易に安全な停止状態に持ち上げられ、所定の位置にロックされます。
ゴミ収集器用PJPホイール付きTENTE 2477 _x000D_
PJPホイールを備えたTENTE 2477キャスターは、ごみ収集に特に適しています。 彼らは革新的なTENTEprene、熱可塑性ゴムで作られたトレッドを持っています。 これらのキャスターは、負荷が重い場合でも、不要なマークを残さずに簡単に回すことができます。 ダイキャスト製の旋回キャスターやロックは非常に安定しており、耐久性があります。 TENTE 2477のステンレス鋼版も入手可能です。