レキシコン: 0-9
厳格な衛生規定に従う洗浄可能なキャスター
ある種の操作条件では、キャスターは洗浄可能でなければならない。 厳しい衛生規則は、例えば、病院や商業用キッチンに適用されます。 これらの地域では、使用されるモバイル機器も定期的に清掃する必要があります。 洗浄は、通常、高圧下および高温下で行われる。 キャスターが洗浄できない場合、キャスターが腐食する可能性があります
洗浄可能なキャスターのプロパティ
特に、病院には自動洗浄システムがあり、洗車機のように動作します。 例えば、病院のベッドは、単に装置に乗り込んだ後、完全に消毒され、清掃されます。 病院ベッドキャスター  ;これに耐えることができる、彼らは高品質のクロムメッキ鋼板とステンレス鋼製のコンポーネントで作られています。 ベアリングは、特に、洗浄中に危険にさらされます。 したがって、洗浄可能なキャスターは、水および洗浄剤が軸受に入るのを防ぐために密閉される。 洗浄可能なキャスターを使用する場合は、継手もシールすることが重要です。 これは、機器を購入した際に考慮する必要があり、それぞれのメーカーの責任である必要があります。
" TENTEホイール:洗えるものとステンレス
選択された"TENTEキャスターとホイール" "TENTE キャスター は洗浄可能で、ステンレスで導電性です。 ポリアミド製ホイールセンターとポリウレタン製トレッドを備えたこれらのキャスターは、密封された精密ボールベアリングを備えています。 ステンレススチール製のハウジングも耐食性を向上させます。 これらのキャスターは、例えば、1950年以来継続的に開発され、デザイン賞を受賞しているTENTEインテグラルベッドキャスターシリーズで提供されています。
キャスターや車輪、洗濯可能なキャスターを作る理由についてご質問はありますか? 私達に連絡してください - 私たちはあなたに深いアドバイスを提供します。 また、カスタマイズされたシステムソリューションの作成に、豊富な専門知識と経験を適用しています。"