レキシコン: 0-9
温度条件の決定
用途に最適なキャスターやホイールを選択する際に考慮すべき要因には、それらがさらされる温度条件が含まれます。 温度範囲は、例えば、キャスタおよび車輪の安定性、負荷容量および耐用年数に影響を与える。 キャスターと車輪が適切に機能するように、耐えなければならない温度条件を決定し、適切な製品を選択する必要があります。
トレッドに関連する温度は、様々な要因によって決定される。周囲温度は重要な要素です。別の要因は、屈曲によって生じる熱である。 撓みは、カバーすべき距離の長さおよび表面特性、材料、荷重、およびトレッドの形状によって影響される。
例えば、プラスチックの場合、負荷容量は高温または低温に曝されると減少する。 一方、エラストマーは低温で硬くなり、弾性が制限されます。 TENTEのキャスターとホイールの使用温度範囲は、それぞれの製品ページに記載されています。
極端な温度範囲の場合: 耐寒性および耐熱性キャスター
非常に寒い場所や暑い場所では、輸送機器によっては完全に機能する必要があります。 このような機器には、ベーカリーで使用され、ホットオーブンに押し込まれる移動式オーブンラック、または冷蔵庫の凍結温度に曝される輸送ラックが含まれます
TENTEの耐寒性および耐熱性キャスターは-40°C〜+ 280°Cの極端な温度に耐えます。 このような場合には、例えば耐熱性プラスチックやシリコーンゴムを使用します。 また、キャスターやホイールは洗浄可能であるため、食品産業や病院などの厳しい衛生規則が適用されている地域でも問題なく使用できます
特定の温度条件に最適なキャスターとホイールを選択することができれば幸いです。 お問い合わせください!