レキシコン: 0-9
ホイールベアリング
ホイールベアリングは、キャスターのための様々なタイプに分けることができます。 4つの最も一般的なタイプは、ローラーベアリング、プレーンベアリング、 コーンボールベアリング、精密ボールベアリングです。 ベアリングの種類はさまざまな要因によって異なります。これには、キャスターが必要とされる輸送機器、ならびに機器が移動する速度および頻度が含まれます。例えば、病院のベッドキャスターは、家具用キャスターや重量物用キャスターと異なる必要があります。
ローラーベアリングは、最も一般的なベアリングの1つである転がり軸受のグループに属します。第2の大きなグループを形成する滑り軸受とは対照的に、転がり軸受は外輪と内輪を有し、その間に転がり体によって摩擦抵抗が低減されます。ローラーベアリングは、他のベアリングよりも低い設置高さと高い耐荷重を備えています。加えて、 回転抵抗は、 明らかに低い。ローラーベアリングは、通常の作動条件下ではメンテナンス性が低く、耐久性があります。寿命の長いグリースで潤滑されるためです。.
滑り軸受と同様に、ローラーベアリングは主に低速で移動する輸送機器に使用されます。ローラーベアリングを備えたキャスターの移動速度は、約4 km / hを超えてはいけません。
TENTEのホイールベアリングに関する包括的なアドバイス
私たちはあなたの輸送機器に適したTENTEキャスターを見つけることができるよう、アドバイスを提供しています。私たちは、あなたの装置に最適なホイールベアリングを探しだすお手伝いをします。 or other wheel bearing それゆえに、キャスターはアイデアのある走行気質を持ってなければなりません。ホイール直径、旋回ベアリングおよびトレッドに加えて、ホイールベアリングは、キャスターの品質に影響を与える要因の1つです。