レキシコン: 0-9
ロールキャスターに正しいキャスターを装備します。
ロールコンテナは多くの場所にあります。ホームオフィス、職場のオフィス、空港の応急処置室、ショッピングセンターなど、自分の4つの壁にかかわらず、この実用的な収納用家具は非常に多用途です。
ロールコンテナは、消防隊が設備を輸送するためにも使用されます 。消防隊員が呼び出されるときには、物事は速く動く必要がありますが、同時に絶対に安全でなければなりません。したがって、ロールコンテナ上のキャスターは、重い荷があっても移動して固定するのが容易でなければなりません。私たちは、この目的のために革新的なソリューションを開発しました。 TENTE 349D. これらの固定式キャスターは dynamic load capacity 最大350kgの自動ロックシステムが装備されています。つまり、ブレーキは常に作動しており、キャスターは常にロックされています。 コンテナは、ハンドルを手動で操作してブレーキを解除した場合にのみ動かすことができます。コンテナが転倒する恐れがある場合、消防士はハンドルから手を離すことができます。 locking system直ちに再度有効になります。
TENTEの高品質ロールキャスター用キャスターを見つけてください。個々のご要望は、私たちにお問い合わせください -革新的なキャスターを開発します!
消防車のロールコンテナ用の特に安全なキャスター
ロールコンテナは、消防隊が設備を輸送するためにも使用されます 。消防隊員が呼び出されるときには、物事は速く動く必要がありますが、同時に絶対に安全でなければなりません。したがって、ロールコンテナ上のキャスターは、重い荷があっても移動して固定するのが容易でなければなりません。私たちは、この目的のために革新的なソリューションを開発しました。 TENTE 349D. これらの固定式キャスターは dynamic load capacity 最大350kgの自動ロックシステムが装備されています。つまり、ブレーキは常に作動しており、キャスターは常にロックされています。 コンテナは、ハンドルを手動で操作してブレーキを解除した場合にのみ動かすことができます。コンテナが転倒する恐れがある場合、消防士はハンドルから手を離すことができます。 locking system直ちに再度有効になります。
TENTEの高品質ロールキャスター用キャスターを見つけてください。個々のご要望は、私たちにお問い合わせください -革新的なキャスターを開発します!