レキシコン: 0-9
キャスターの回転と旋回抵抗
キャスターとホイールの抵抗になると、一方では回転と旋回の抵抗、他方では電気抵抗が区別されます。 輸送機器を移動して操縦するためには、力をかける必要があります。 この力は回転と旋回抵抗と呼ばれます。 一方、電気抵抗は電気伝導度を意味する。
動きのあるデバイスを設定したい場合は、最初に起動抵抗を克服する必要があります。その後の装置の操縦性は、転がりおよび旋回抵抗の影響を受けます。抵抗は、以下を含む様々な要因に依存します
+ 荷重
+ 車輪径
+ 車輪素材
+ ベアリングのタイプ
+ 床の状況
キャスターの種類、数、配置は操縦性に影響します。たとえば、直進する必要があるだけのデバイスには、固定キャスタを専用に取り付けることができます 。ステアリングが必要な場合は、固定キャスターとスイベルキャスターの組み合わせ、または方向ロック付きのスイベルキャスターの使用が理想的です。.
電気抵抗
電気抵抗は、電流が導体を流れることを可能にするのに必要な電圧を表します。 TENTEの帯電防止および導電性キャスターおよびホイールは、静電気放電から保護します。導電性キャスターおよびホイールは、104Ω未満のオーミック抵抗を有する。 静電気防止用キャスターとホイールの耐オーム性は107Ω未満です。
例えば、静電放電が広範囲に及ぶ可能性があるため、導電性のキャスターおよびホイールは医療分野において重要です。産業部門でも頻繁に使用されています。テンテの細かい品質管理により、ホイールとキャスターは厳しい要件を満たしています。