レキシコン: 0-9
精密ボールベアリング
予定どおりにすべてを実行するためには、すべてのキャスターに、正しいホイールベアリングが必要です。 ホイールベアリングは走行特性を決定する要因の1つで、その結果として キャスター の特性を決定します。さまざまな種類のベアリングがあり、それぞれ用途に応じて異なる利点があります。 最高品質のソリューションは精密ボールベアリングです。 これらのボールベアリングは、ラジアル深溝ボールベアリングとしても知られています。特に高負荷下でも低い転がり抵抗を保証します。
精密ボールベアリングの利点
精密ボールベアリングは遊びがほとんどなく、走行特性、耐荷重能力、耐久性の点で最も厳しい要件を満たしています。 load-bearing capacity 環境はボールベアリングにほとんど影響しません。 これにより、技術的に要求の厳しい条件を満たす必要のある工業用キャスターに特に適しています。またしばしば重量用キャスターに使用されます。 heavy-duty castors.
耐熱性の高い精密ボールベアリングを備えたホイールベアリングは、非常に寒いところや高温のところで使用できます。しかしながら、これらの熱条件下では、耐荷重能力は幾分低下します。
ラジアルディープグルーブボールベアリングは、メンテナンスがほとんど必要ありません。連続運転中でも摩耗が少なく、ベアリングを交換する必要はありません。 医療や食品産業などの厳しい衛生規則が適用される状況では、車輪には密封ボールベアリングが装備されている必要があります。
TENTEで、適切なホイールベアリングを見つけることができます
輸送機器の種類ごとに異なる要件が満たされなければなりません。 ホイールベアリングの選択は、ここで重要な要素の1つです。 私たちはあなたに助言して、適切な精密ボールベアリング、プレーンベアリング、コニカルボールベアリングまたはその他のホイールベアリングをお客様のアプリケーションにご利用いただけるようお手伝いします。 お問い合わせください!