レキシコン: 0-9
空気圧タイヤ: 不均等な床面でも快適な運転が出来ます。
我々が車や自転車からよく知っている空気圧タイヤは、他の多くの分野でも使用されています。空気タイヤは、屋内と屋外両方の使用に適しており、特にフロアの保護に適しています。
ゴムタイヤには圧縮空気が含まれています。圧縮空気は車輪荷重を受け、車輪が転がるときの地面の不均一を補うことができます。その結果、タイヤは貧弱な地面でも高い走行性と低い転がり抵抗を提供します。 これらの優れた走行特性を長期間維持するためには、タイヤの圧力が高すぎないか低すぎないように注意する必要があります。
空気圧タイヤは、多くの攻撃的な物質に耐性があり、したがって、多くの分野で使用することができます。さらに、タイヤは、重荷重のための堅牢な溶接鋼構造として適しており、従って、大型重量物で使用することができます
空気圧タイヤのプライレーティング
空気圧タイヤの場合、タイヤの強度(カーカスの強度)を表す、いわゆるプライレーティング(PR)が示されている。 同じサイズのタイヤでは、PR数値が高いほど安定性と強度が高くなります。 軽いタイヤは通常約2〜4のPRを有し、重いタイヤは少なくとも6 PRのプライレーティングを有します。
プライ格付け情報は、タイヤが同じサイズである場合にのみ直接比較することができることに留意すべきです。 タイヤのサイズが異なる場合、プライの定格が同じであっても特性は異なります。