レキシコン: T
TENTE注文番号システム - 明確でシンプルな
お客様のアプリケーションに適したキャスターとホイールを簡単に見つけることができるよう、われわれは明確に構造化された注文番号システムを開発しました。 注文番号には、製品のプロパティに関するすべての必要な情報が含まれており、選択と注文が容易になります。 注文番号は論理的に構造化されユニークです。 これは、すべてのキャスターやホイールが特定され、すぐに割り当てられることを意味します。
TENTE注文番号システムの説明 注文番号は、ハウジングを正確に定義する3つの部分から構成され、the wheel and fitting . これは以下の例で説明します:
3470 UOT-125 P62-105x85
最初の桁は材料を表し、2番目の数字はフォーク形状、3番目は旋回ベアリング、4番目はキャスターのタイプを表します。 この例では、球状のフォーク形状(4)と2つのボールレース(7)を備えた厚鋼板(3)で作られたハウジングがあり、キャスターは旋回キャスター(0)です。
2番目の部分はホイールを定義します。 :文字は、順番に、材料、トレッド、ホイールベアリングを記述します。数字はホイールの直径(ミリメートル)を示します。 Tしたがって、このキャスターは、ポリアミド(U)ホイール本体と、 車体 (O)であり、減衰された精密ボールベアリング(T)によってサポートされます。ホイールの直径は125mmです。
オーダー番号の最後には、フィッティングタイプとその寸法が表示されます。 この例では、キャスターは105 x 85 mmの長方形のプレート(P62)で固定されています。
If you search for individual wheels without a castor housing, the first four digits are omitted.代わりに、注文番号は、サイズの後の車輪幅をさらに示す。
注文番号システムに関するご質問はありますか?お問い合わせ - 私たちは喜んでお手伝い致します!