レキシコン: 0-9
給油ニップル
グリースニップルとしても知られる潤滑ニップルは、ねじ山を介して車輪軸に取り付けられた小さなコネクタです。潤滑ニップルを使用して軸受に必要な潤滑剤を供給し、装置または機械が滑らかに動作し続けるようにします。
ニップルコネクタは、グリースガンを確実に接続することを可能にします。グリースガンは圧力を上昇させ、それによってコネクタ内のベアリングボールが保持スプリングの力と反対方向に移動します。したがって、潤滑剤はベアリングに流れます。それ以上の圧力が加えられなければ、ボールは元の位置に戻り、汚れに対してシールが形成されます。 潤滑ポイントを外部の影響から保護しながら軸受の連続潤滑を行うこの2つの機能は、機械およびプラントが常に動き続けることを保証します。
異なるバージョンの潤滑ニップル
コニカルタイプ、フラットタイプ、ボールタイプの潤滑ニップルなど、さまざまなタイプの潤滑ニップルがあります。個々のフォームのプロパティは標準化されています according to DIN . 例えば、円錐形潤滑ニップルは、DIN71412に従ってテーパー状の挿入ネジを有し、手動および機械的に操作されるグリースガンの両方に適しています。一方、平らな潤滑ニップル(DIN3404による)は、ねじ込むための細いねじを有し、大きな潤滑油量を有する潤滑点を意図しています。ボールタイプの潤滑ニップル(DIN 3402に準じて標準化されています)は、まれに使用されることはほとんどありません。それらはテーパ状のネジ山を有しており、潤滑剤ノズルには強制ロック接続が必要です。
潤滑ニップル付きTENTEキャスター
TENTE heavy-duty castors 潤滑ニップルが一体化されたダストカバーが装備されています。 Tこれにより、キャスターは恒久的に稼動し続けます 個別の顧客仕様に応じた特別なソリューションもご要望に応じてご利用いただけます。