レキシコン: 0-9
物流におけるキャスターの課題
ロジスティクスでは、無数の商品が毎日注文ピックアップ・トロリーに積み込まれ、倉庫を通して配送車両に押し出されます。負荷は従業員の負担となり、健康と仕事の効率に影響します。このため、優れたキャスターは物流において不可欠です。
オーダーピッキング・カートは常に倉庫に積み込まれ、移動されなければなりません。 従業員にとって、これはトロリーを絶え間なく開始し、停止し、押して操縦することを意味します。Iオーダーピッキングトロリーのキャスターがこれ用に設計されていないか、または品質が悪い場合、これは倉庫従業員の健康に負担をかけると同時に、作業の効率を低下させます。 従業員を保護し、労働条件を改善するためには、適切なキャスターを選択することが不可欠です。 These must have both good running characteristics and a high load capacity. とりわけ、操縦性は、ここでは非常に重要です。倉庫の作業では、しばしば大きな操舵と制御が必要となるためです。
物流のための革新的なテンテキャスターの E-Driveシステム
高品質のキャスターに加えて、テンテキャスターは革新的なE-Driveシステムであるロジスティクスに理想的なソリューションを提供します。この電気始動補助装置は日々の作業を容易にし、倉庫内の従業員の負担を軽減します。 システムはボタンを押すだけでオンになり、トロリーは問題なく、方向安定性が向上します。 速度は無段階に調整できます。 現在必要でない場合は、E-Driveシステムが地上から持ち上げられ、ピッキングトロリーの柔軟性が常に保証されます。 The castors themselves はクッション性があり静かな走りを保証する弾性ゴムタイヤが装備されているため、より快適な走行を提供します。