レキシコン: 0-9
キャスターとホイールの耐荷重の計算
キャスターや車輪を購入するときは、必要な負荷容量を考慮する必要があります。これは、キャスターまたはホイールが耐えることができる許容荷重を表します。ここでは静的耐荷重と動的耐荷重の区別がなされます。
静的および動的負荷容量
The static load capacity is 装置が床に不動の状態で、または非常にわずかにしか動かされない状態で耐えることができる最大荷重。たとえば、静的負荷容量が1,000 kgの場合、デバイスと負荷の合計重量は1,000 kgを超えてはなりません。
For transport equipment, it is above all the dynamic load capacity that is crucial. これは、レベルフロアのある速度での負荷容量を指します。提供される負荷容量データは、常に標準化されたテスト条件に基づいています。 これは、極端な温度(例えば、不均一な床)での偏差が生じることを意味します。 このトピックの詳細については、お気軽にお問い合わせください。
静的および動的耐荷重
あなたの輸送機器に最適なキャスターとホイールを見つけるために、総荷重を決定する必要があります。これは、運搬装置自体の重量と負荷の重量との和に等しい。 この総荷重は、耐力キャスターの数で除しなければなりません。 通常、1つのキャスターを合計キャスター数から差し引いて、不均一な床では、すべてのキャスターが同時に床に接触するわけではなく、4つのキャスターの代わりに3つのキャスターが重量を運ぶ びます。
To give an example:
重量が50kgの輸送装置を使用して、総重量250kgを輸送します。
耐荷重Cは、以下のように算出されます。:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
したがって、この例のキャスターまたはホイールの動的耐荷重能力は100kgでなければなりません。
特に頑丈なキャスターの場合、安全係数も考慮する必要があります。 これは輸送の種類(手動または電動)と適用範囲によって異なります。
積載容量についてさらにご質問がありましたら、または適切なキャスターやホイールの検索で当社の専門知識を活用したい場合は、お問い合わせください。We are at your disposal!