レキシコン: 0-9
インターザム賞
優れた製品品質の賞は、世界最大の家具供給見本市で授与されます。: ケルンでは、2年に1度、家具供給業界とインテリアデザインの世界最大の見本市「インターザム」が開催されています。ここでは、60カ国以上からの出展者が、革新的な製品の優れた品質を貿易来訪者に納得させる機会を得ています。機能性と美しさの組み合わせを賞賛するインターザム賞も見本市で発表されます。
インターザム賞を授与する基準 ;
Koelnmesseが協力して賞を贈呈with Red Dot . 材料と表面、ガラスと光、フィッティング、布張り家具の生産と寝具のカテゴリーについては、デザインと建築分野の5人の独立した専門家による国際審査員が勝者を選びます。デザイン賞は、革新的なデザインとインテリジェントなディテールに重点を置いています。審査員がインターザム賞を授与する基準には、イノベーション、機能性、材料品質、そして正式なデザインと持続可能性の程度が含まれます。賞は、同等の製品から際立った製品に授与されます。それは家具業界におけるデザインの重要性を強調しています。
革新的で認められた: テンテキャスターのモビリティソリューション
テンテキャスターのキャスターは優れた製品品質で何度もインターザム賞を受賞しました。The hospital bed castors Lineaシリーズの病院ベッドキャスターは、大きなキャスターの安全性と走行特性で、全体的な身長を最小限にして合同で審査員を獲得しました。透明な形状、調和のとれた線、滑らかな表面、そして衛生的な特性のために選択された材料は、患者に安全と安心感を与えます。
Lineaライト75デッドマンブレーキはデフォルト状態としてロックされており、ブレーキが作動したときにのみ動かすことができます。 これは、モバイル家具の開発に携わるデザイナーにとって全く新しい可能性を開くものです。:これがインターザム賞を授与された理由です。 Avianaシリーズも大成功でした。航空機に使用される双輪キャスターは、優れたデザイン品質で賞を受賞しました。センターロックシステムのおかげで、静かで滑らかな走りと安定した足元を確保しました。