レキシコン: 0-9
機内用トロリーのキャスターはどれですか?
航空機では、すべてが非常に限定されたスペースで発生します。 機内用トロリーは、例えば狭い通路に沿って押し込まれなければならず、常に減速して完全に停止する。 フライトアテンダントがトロリーのコントロールを失った場合、これは重大な結果を招くことがあり、乗客に危険をもたらすことすらあります。 従って、良好なキャスターは、機内トロリーの円滑な動作が保証されることが不可欠である。 キャスターは、最も狭い通路でも操作が簡単でなければならず、すばやく簡単にロックできなければなりません。 これにより、乗務員の作業がより簡単になり、結果的に快適な雰囲気が作り出されます。
航空機では、トロリーは最も狭い場所で動かなければならず、時には回り込むことがあります。 旋回キャスターは、機内トロリーを操作しやすくするため、特に適しています。 安全性はここで非常に重要な役割を果たします。つまり、ロックシステムが必要です。 これにより、トロリーをただちに1回の簡単な移動で所定の位置にロックすることができます。
考慮すべき他の特性は、キャスターの移動ノイズおよび重量です。 飛行機の重量が増えるほど、CO2が放出されます。より軽量のキャスターは、軽量化、ひいてはCO2排出量の削減につながります。もちろん、体重を減らす必要がある場合は、飛行要員の方が快適で、ストレスも少ないです。 安全性とサービスに加えて、快適性は飛行の質の高さの1つです。静かなキャスターでは、乗客を妨害することなくトロリーを航空機に押し込むことができます。
テンテキャスターの機内用トロリー用キャスターAvianaシリーズ
TENTE Avianaシリーズのキャスターは、高品質で軽量な素材とセントラルブレーキで構成されています。キャスターは非常に簡単に、スムーズに、静かに走ります。 乱気流中であっても、ロック可能な旋回キャスターを確実に固定することができます。テンテキャスターのAvianaシリーズのキャスターは、パフォーマンスだけでなく外観も印象的です。彼らはすでにDeutscher Designer ClubのDesign AwardやRed Dot Design Awardなどのデザイン賞を受賞しています。要求に応じてカスタム色で利用可能です。