レキシコン: 0-9
キャスターとホイール用のインチューブフィッティング
素早く簡単なチューブの固定
キャスターまたはホイールは、チューブ内にそのフィッティングを固定することによって、装置、装置または機械に取り付けることができます。様々な種類のフィッティングが可能です。これらのうちの1つは、キャスターを可動シェルフおよびTVテーブルに固定するためのピンを備えたスチールプラグを使用します。他のタイプのフィッティングには、滑らかなスチールプラグと、プラグインサートまたは固定プラグを備えた足場継手が含まれます。
選択されたフィッティングが負荷容量と寸法に関するすべての要件を満たしていることを確認することが重要です。寸法は、装置の設計および車輪の直径に依存し、負荷容量に関して、寸法は少なくとも予想される負荷を支持するのに十分でなければなりません。外観も重要です。フィッティングを含むキャスターは、装置に魅力的なものでなければなりません。
これらのタイプのフィッティングは、しばしば非常に迅速かつ容易に固定することができます。それらは、例えば、ねじまたはねじ付きピンを用いてチューブ内に固定することができます。特にボルト取付けが容易です。必要なのは、ボルトを対応するコネクターチューブまたは穴に挿入することだけです。これらのタイプのフィッティングは、主に装置および輸送機器のキャスターに使用されます。フィッティングの種類が何であれ、キャスターと接続部が正確に重なるように注意する必要があります。そうしないと、指定された最大負荷容量が保証されません。
キャスターやホイールを装置に取り付ける他の方法として、チューブに挿入するフィッティングがあります。これらには、プレートフィッティングおよび特殊なチューブ内フィッティングの丸型または四角形のエキスパンダーフィッティングが含まれます。キャスターやホイールに適したフィッティングタイプを選択するのにヘルプは必要ですか?連絡してください - 私たちはホイールとキャスターのすべてに関する詳細なアドバイスをあなたに提供できるでしょう!